액세서리 제품 목록

필터

21개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



DIN 레일 버스 커넥터 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀

전원 및 오류 메시지 모듈 - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

스크류 연결방식 전원 및 결함 시그널링 모듈, 터미네이션 캐리어 전용, 해당 DIN 버스 커넥터 제외

HART 멀티플렉서 - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART 호환 필드 장치의 온라인 구성 및 진단과 NS 35/7. 5 또는 NS 32 마운트용 관리 시스템 또는 PC를 사용한 프로세스 변수 및 상태의 지속적인 문서화를 위한 HART 멀티플렉서

케이블 - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

라운드 케이블 세트; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 14-핀, 180 °-출력); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 14-핀, 90 °-출력); 케이블 길이: 2 m

케이블 세트 - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

MACX 아날로그 Ex 시리즈의 모듈을 위한 터미네이션 캐리어에서의 신호 전송용 케이블 세트. 단자점 3.1 및 3.2(신호 전송)를 신호 PCB에 연결.

케이블 세트 - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

MACX 아날로그 Ex 시리즈의 모듈을 위한 터미네이션 캐리어에서의 신호 전송 및 전원 공급용 케이블 세트. 단자점 3.1 및 3.2(신호 전송)와 1.1 및 1.2(전원 공급)를 신호 PCB에 연결, 4핀 PTSM 커넥터를 통함.

케이블 세트 - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

MACX 아날로그 Ex 시리즈의 신호 처리기를 위한 터미네이션 캐리어에서의 신호 전송 및 전원 공급용 케이블 세트. 단자점 3.2 및 2.2(액티브 입력 카드용 신호 전송)와 1.1 및 1.2(전원 공급)를 신호 PCB에 연결.

케이블 세트 - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

MINI 아날로그 터미네이션 캐리어에 대한 장치 토폴로지에 따른 이중화 공급용 공급 전압 케이블 세트. 이 케이블 세트는 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM 전원 단자대를 사용한 공급에 적합합니다.

케이블 세트 - TC-C-MINI-AI-05060708 - 2902946

MINI 아날로그 및 PSR 미니 시리즈의 모듈을 위한 터미네이션 캐리어에서의 신호 전송 및 전원 공급용 케이블 세트. 단자점 5 및 6(신호 전송)과 7 및 8(전원 공급)을 신호 PCB에 연결.

21 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166