시스템 케이블링 및 액세서리 제품 목록

필터

6개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



전원 및 오류 메시지 모듈 - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

푸쉬-인 연결방식 전원 및 결함 시그널링 모듈, 해당 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN DIN 레일 커넥터 포함

프로그래밍 어댑터 - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

USB 인터페이스가 있는 프로그래밍 어댑터, 소프트웨어 프로그래밍용. 측정 변환기 또는 모터 관리자와 같은 프로그래밍할 제품을 위한 소프트웨어 솔루션에 USB 드라이버가 포함되어 있습니다.

커넥터 - MACX MCR-CJC - 2924993

열전대의 냉접점 보정용 플러그, 제한 값의 안전 스위칭용, MACX ...-T-UI... 온도 변환기와 함께 사용

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀

전원 및 오류 메시지 모듈 - MACX MCR-PTB - 2865625

스크류 연결방식 전원 및 결함 시그널링 모듈, 해당 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN DIN 레일 커넥터 포함

커넥터 - MACX MCR-I20 - 2905680

전류 신호 +20 mA ... -20 mA용 연결 단자대, 제한 값의 안전 스위칭용, MACX ...-T-UI... 온도 변환기와 함께 사용.

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166