액세서리 제품 목록

필터

20개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



전원 단자대 - MINI MCR-SL-PTB-FM - 2902958

MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) 전원 단자대는 T-커넥터에 공급 전압을 제공하기 위해 사용됩니다. FM 전원 단자대는 결함 모니터링 모듈과 함께 사용해 추가 모니터링 기능을 제공합니다. 스크류 연결

모니터링 모듈 - MINI MCR-SL-FM-RC-NC - 2902961

결함 모니터링 모듈은 결함 모니터링 시스템의 그룹 오류를 평가 및 보고하고 공급 전압을 모니터링하는 데 사용됩니다. 오류는 N/O 접점을 통해 보고됩니다. 스크류 연결방식, 표준 구성.

전원 단자대 - MINI MCR-SL-PTB - 2864134

MCR 전원 단자대, T-커넥터를 통한 여러 개의 MINI 아날로그 모듈 제공용, 스크류 연결방식, 최대 2 A의 전류 소모

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀

전원 공급 장치 - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

DIN 레일 마운트용 1차 전환 MINI POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/1.5 A

전원 공급 장치 - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653

DIN 레일 마운트용 1차 전환 전원 공급 장치 MINI POWER, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/1,5 A, 폭발 위험이 있는 영역용

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀

정전압원 - MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - 2902822

정전압원, 입력 전압 9.6 - 30 V DC, 출력 전압 10 V, 7.5 V, 5 V, 2.5 V DC, 전기적으로 절연됨, DIP 스위치를 통해 구성 가능, 스크류 연결 기술, 표준 구성

단자대 - MINI MCR-SL-TB - 2811420

이미 전기적으로 절연된 신호의 전송을 위한 피드스루 단자대

투명 커버 - MINI MCR DKL - 2308111

MINI MCR 모듈용 접이식 투명 커버, 삽입 스트립 및 플랫 Zack 마커 스트립 6.2 mm를 사용한 추가의 라벨링 옵션 있음

20 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166