액세서리 제품 목록

필터

28개의 결과

안테나 스플리터 - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

안테나 신호용 2-way 분배기(안테나 스플리터), 2개의 상단 끝 부분에 타입 N 커넥터(암) 및 하단 끝 부분에 타입 N(암) 있음

서지 보호 장치 - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

동축 신호 인터페이스의 서지 보호로 사용되는 Lambda/4 기술이 적용된 어태치먼트 플러그. 연결: N 커넥터 플러그/소켓

서지 보호 장치 - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

어태치먼트 플러그, 동축 신호 인터페이스용 서지 보호로 사용되는 Lambda/4 기술 적용. 연결: 수/암 SMA 커넥터

서지 보호 장치 - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

연결 플러그, Lambda/4 기술, 서지 보호로 사용, 동축 신호 인터페이스용. 연결: N 커넥터 암놈 커넥터/수놈 커넥터

어댑터 - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

어댑터, N(암) -> N(암), 2.4 GHz에서 삽입 감쇠 0.3 dB 이하

안테나 스플리터 - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

안테나 신호용 4-way 분배기(안테나 스플리터), 4개의 상단 끝 부분에 연결 SMA(암) 및 하단 끝 부분에 SMA(수) 있음

어댑터 - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

어댑터, RSMA(수) -> SMA(암), 2.4 GHz에서 삽입 손실 0.3 dB 이하

어댑터 - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

어댑터, SMA(암) -> SMA(암), 2.4 GHz에서 삽입 감쇠 0.3 dB 이하

풍화 방지 테이프 - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

기후의 영향으로부터 어댑터, 케이블 연결 등의 외부 보호를 위한 가황 밀폐 테이프, 롤 길이: 3 m

마운팅 소재 - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

파손 보호 기능이 있는 OMNI 전방향 안테나의 패널 마운트용 마운팅 소재

28 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166