액세서리 제품 목록

필터

15개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Fieldbus

  • 추가 옵션
    닫기

    Fieldbus



확장 모듈 - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

인터페이스 시스템 장치(IFS)가 있는 더 복잡한 애플리케이션을 위한 확장 모듈은 필드의 추가 신호를 처리할 수 있도록 디지털 입력 및 출력을 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통해 IFS 게이트웨이에 슬레이브로 손쉽게 연결.

데이터 인터페이스 - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

PROFIBUS DP를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

EtherNet/IP™를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

PROFINET를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

CANopen®을 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Modbus/RS-232를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Modbus/RS-485를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Modbus/TCP를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

DeviceNet™를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

구성 패키지 - MM-CONF-SET - 2297992

EMM ... IFS용 구성 패키지, 컨택트론-DTM-IFS, USB 프로그래밍 어댑터 및 CD의 사용자 설명서로 구성

15 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166