충전 시스템용 액세서리 제품 목록

필터

26개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=표준(또는 규정), 제품 승인 또는 설계 시에 따름, helpImageUrl=]

차량 커넥터 테스트 어댑터 - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - 1410506

충전소 테스트용 특수 차량 인렛,CCS 타입 2,Combined Charging System,IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC),24 V 잠금 액추에이터,단일 전선,길이: 2 m

차량 커넥터 테스트 어댑터 - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

충전소 테스트용 특수 차량 인렛,CCS 타입 2,Combined Charging System,IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC),24 V 잠금 액추에이터,단일 전선,길이: 6 m

차량 커넥터 테스트 어댑터 - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

충전소 테스트용 특수 차량 인렛,CCS 타입 2,Combined Charging System,IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC),12 V 잠금 액추에이터,단일 전선,길이: 2 m

보호 커버 - EV-T2SC - 1405217

인프라 소켓 아웃렛용 자체 폐쇄 힌지 커버,타입 2,IEC 62196-2,스레드: M5

보호 커버 - EV-T2SC - 1627780

인프라 소켓 아웃렛용 자체 폐쇄 힌지 커버,타입 2,IEC 62196-2,스레드: M5

최신

보호 커버 - EV-T2SC-EM - 1627635

인프라 소켓 아웃렛용 자체 폐쇄 힌지 커버,타입 2,IEC 62196-2,스레드: Torx 스크류 30 x 12(기본 제공됨)

보호 커버 - EV-GBSCO - 1623415

인프라 소켓 아웃렛용 자체 개방 힌지 커버,GB/T,타입 2,GB/T 20234.2,IEC 62196-2

보호 커버 - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

인프라 소켓 아웃렛용 자체 폐쇄 힌지 커버,GB/T,타입 2,GB/T 20234.2,IEC 62196-2

보호 커버 - EV-GBSC - 1623416

인프라 소켓 아웃렛용 자체 폐쇄 힌지 커버,GB/T,타입 2,GB/T 20234.2,IEC 62196-2

최신

고정 프레임 - EV-T2SF-EM - 1627637

인프라 소켓 아웃렛용 고정 프레임,타입 2,IEC 62196-2,스레드: M5(기본 제공됨)

26 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166