원형 커넥터(케이블측), 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 전선 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 12 mm, 최대 케이블 직경: 16 mm
원형 커넥터(케이블측), 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 전선 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 16 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm
원형 커넥터(케이블측), 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 전선 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 8 mm, 최대 케이블 직경: 12 mm
원형 커넥터(케이블측), 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 전선 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 8 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm
원형 커넥터(케이블측), 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 전선 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 8 mm, 최대 케이블 직경: 12 mm
원형 커넥터(케이블측), 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 전선 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 12 mm, 최대 케이블 직경: 16 mm
원형 커넥터(케이블측), 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 전선 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 16 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm
원형 커넥터(케이블측), 커플러 플러그-인 커넥터, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 전선 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 소켓, 최소 케이블 직경: 8 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm