AC 충전 컨트롤러 제품 목록

필터

16개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC충전 컨트롤러 - EM-CP-PP-ETH - 2902802

EV 충전 컨트롤은 IEC 61851-1 모드 3에 따라 3상 AC 주전원 공급 장치로 전기 차량을 충전하기 위해 사용됩니다. 필요한 모든 제어 기능이 통합되어 있습니다. 다양한 충전 애플리케이션을 위한 추가 기능이 제공됩니다.

전압 모니터링 장치 - EM-EV-CLR-12V - 2903246

EV 충전 잠금 해제 모니터는 전기적으로 구동되는 플러그 잠금 액추에이터의 12 V 작동 전압을 모니터링하고 잠금 및 잠금 해제 신호를 라우팅하며 작동 전압이 실패한 경우 액추에이터에 잠금 해제 펄스를 보냅니다.

최신

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB - 1623656

SAE J1772에 따른 레벨 2 충전 컨트롤러, 단일 보드 솔루션인 통합 회로 차단기를 사용한 전기 차량 충전용.

최신

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS - 1627215

SAE J1772에 따른 레벨 2 충전 컨트롤러, 단일 보드 솔루션인 통합 회로 차단기를 사용한 전기 차량 충전용, DIN 레일 마운트용.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

DIN 레일 마운트용 하우징이 있는 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 네트워크에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤러가 이미 통합되어 있습니다.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

PCB로 작동하는 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 네트워크에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤러가 이미 통합되어 있습니다.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

DIN 레일 마운트용 하우징이 있는 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 네트워크에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 영구적으로 마운트된 차량 커넥터가 있는 충전소용으로 최적화되어 있습니다. 모든 충전 기능 및 포괄적인 구성 설정이 이미 통합되어 있습니다.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

IEC 61851-1, 모드 3에 따른 3상 AC 전원 그리드의 전기 차량 충전용 PCB인 EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB 충전 컨트롤러, 영구적으로 마운트된 차량 커넥터가 있는 충전소용으로 최적화됨. 모든 충전 기능과 포괄적인 구성 설정이 사전 통합되어 있습니다.

최신

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

IEC 61851-1, 모드 3에 따른 3상 AC 전원 그리드의 전기 차량 충전용 PCB인 EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB 충전 컨트롤러, 영구적으로 마운트된 차량 커넥터가 있는 충전소용으로 최적화됨. 모든 충전 기능과 포괄적인 구성 설정이 사전 통합되어 있습니다.

최신

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

PCB로 작동하는 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 네트워크에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤러가 이미 통합되어 있습니다.

16 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166