AC 인프라 소켓 아웃렛 제품 목록

필터

25개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 0.7 m, 후면부 패널 마운팅, 전면부 보호 커버 스크류 연결, 최적화된 삽입력 및 발거력

소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 24 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 0.7 m, 후면부 패널 마운팅, 전면부 보호 커버 스크류 연결, 최적화된 삽입력 및 발거력

소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 0.7 m, 후면부 패널 마운팅, 전면부 보호 커버 스크류 연결, 최적화된 삽입력 및 발거력

소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 0.7 m, 후면부 패널 마운팅, 전면부 보호 커버 스크류 연결, 최적화된 삽입력 및 발거력

소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 0.7 m, 후면부 패널 마운팅, 전면부 보호 커버 스크류 연결

소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 0.7 m, 후면부 패널 마운팅, 후면부 보호 커버 스크류 연결

소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 0.7 m, 전면부 및 후면부 마운팅. , 후면부 보호 커버 스크류 연결

소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 0.7 m, 후면부 패널 마운팅, 후면부 보호 커버 스크류 연결

소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10 - 1622176

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 1.5 m, 후면부 패널 마운팅, 후면부 보호 커버 스크류 연결

소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - 1624043

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 1 m, 후면부 패널 마운팅, 후면부 보호 커버 스크류 연결

25 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166