뉴스 개요

엔드 장치를 위한 보이지 않는 보호

2019/05/08

BLOCKTRAB BLT-T3 및 BLT-SKT  

BLOCKTRAB – 엔드 장치를 위한 보이지 않는 보호

BLOCKTRAB 서지 보호 장치를 사용하면 서지 전압으로부터 엔드 장치를 안전하고 안정적으로 보호할 수 있습니다.

보이지 않는 엔드 장치 보호 기능은 정션 박스, 케이블 덕트 및 소켓에 사용할 수 있습니다. 이 제품군에는 보이지 않는 보호 기능을 제공하는 적합한 솔루션이 포함됩니다. 컨트롤 캐비닛에 설치되는 베어링 레일 마운팅 제품이 항상 적합한 솔루션인 것은 아닙니다. 소켓에 연결되는 부착 플러그는 매력적이지 않은 경우가 종종 있고 많은 공간을 자치하며 실수로 분리될 수 있습니다.

BLT-T3 및 BLT-SKT 제품은 보이지 않는 영역에 안전하게 설치됩니다. 해당 제품은 단상 230 V 시스템에 적합하며 최대 10 m 원주 내의 엔드 장치 보호에 적합합니다. BLT-T3은 정션 박스, 케이블 덕트 및 언더플로어 시스템에 설치되고 BLT-SKT는 표준 소켓 뒤에 설치됩니다.

안전한 서지 보호를 위해서는 어떤 제품을 선택하든 상관없이 완벽한 보호 개념에 기반해야 합니다. 서지 보호는 건물 내 주 배전반과 하위 배전반에도 설치해야 합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스