뉴스 개요

최대 150 A용의 새로운 고전류 피드스루 단자대

2018/07/15

최대 150 A용 고전류 피드스루 단자대  

최대 150 A용 고전류 피드스루 단자대

피닉스컨택트의 새로운 스크류 연결방식 UW50 고전류 피드스루 단자대는 16 mm² - 50 mm²의 케이블 사이즈에 적합합니다.

정렬 가능한 단일 핀 패널 피드스루 단자대를 사용해 최대 150 A의 전류와 최대 1000 V의 전압(600 V UL)을 안전하고 안정적으로 전송할 수 있습니다. UW50은 공구 없이 해당 하우징 섹션에 마운트할 수 있고 1 mm - 4 mm의 패널 두께에 적합합니다. 수평 또는 수직 전선 아웃렛이 있는 제품을 서로 다른 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 특수한 몰딩 제품은 점도가 낮은 몰딩 혼합물에서도 안정적인 하우징 밀봉을 보장합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166