뉴스 개요

철도 애플리케이션용 컴팩트 D7 크기 고내구성 커넥터

2017/04/27

HEAVYCON D7 HPR 하우징 및 크림프 접점 인서트  

철도 애플리케이션용 컴팩트 D7 크기 고내구성 커넥터

피닉스컨택트의 새로운 HEAVYCON D7 하우징은 철도 애플리케이션에 최적화되었습니다. 이 컴팩트 HPR 하우징을 사용하면 제한된 공간에서도 신호 및 전력을 전송할 수 있습니다.

이 하우징은 파우더 코팅이 있는 내마모성 아연 다이 캐스트로 제작됩니다. 극한 애플리케이션에서도 최대 IP68 보호 수준까지 안정적으로 밀폐됩니다. 스크류 잠금은 내진동 및 내충격 사용을 보장합니다. 하우징 표면과 NBR 씰은 전기적 전도성이 있습니다. 차폐 케이블 글랜드와 결합되어 안정적인 EMC 보호를 제공합니다. 이 하우징은 IEC 61373 및 EN 50155에 따라 테스트되었습니다. 2 및 3핀 설계가 적용된 크림프 연결방식의 견고한 내진동 접점 인서트가 제품군에 포함됩니다. 사각형 인서트는 최대 40 A 및 400 V의 애플리케이션에 적합합니다. 


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166