뉴스 개요

Profinet 장치 이중화

2019/01/07

Profinet 장치 이중화  

Profinet 장치 이중화

피닉스컨택트는 TPS-1 PROFINET 단일 칩 장치의 소프트웨어 버전 V1.6이 출시됨에 따라 PROFINET 장치를 2개의 컨트롤러(1차 및 백업)와 이중화 연결할 수 있는 가능성을 제공합니다.

기존 장치의 하드웨어 또는 애플리케이션 소프트웨어를 변경할 필요가 없습니다. PROFINET 스택 V1.6만 단일 칩에 업로드하면 됩니다. 그러면 이중화 컨트롤러 시스템에서 요구 사항에 따라 장치의 입력 또는 출력 데이터를 사용할 수 있습니다. 이중화 문제와는 별도로 새로운 소프트웨어 버전이 포함된 TPS-1을 2.35 PROFINET 표준에 제한 없이 사용할 수 있습니다.

시스템 및 프로세스의 가용성과 관련하여 이중화는 프로세스 자동화 분야에서 중요한 요구 사항입니다. 이 애플리케이션의 경우 서로 다른 제조업체의 이중화에 대한 통일된 개념을 만들기 위해 PROFINET(PROFINET 시스템 이중화)에서 해당 조치가 정의되었습니다


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166