매력적인 디자인의 높은 시스템 가용성: 이제 Valueline 박스 및 패널 PC는 하이엔드 애플리케이션을 위한 높은 성능 수준으로 바탕으로 최첨단 개념에 이상적인 솔루션을 제공합니다.
새로운 Intel® Core™ i7(Skylake) 프로세서가 장착된 포괄적인 기능과 매력적인 설계의 VL2 9000 제품군은 높은 요구 사항을 가진 애플리케이션을 위한 맞춤형 IPC 솔루션을 제공합니다. 차세대 Valueline은 현장에서 산업용 컴퓨터를 바로 사용하기 위한 뛰어난 내구성을 갖춘 솔루션입니다. 따라서 모든 주요 컴포넌트는 유지 관리에 적합한 액세스 지점을 갖추고 있습니다. PCI/PCIe 슬롯을 통해 이 장치를 확장할 수 있습니다. 두 개의 대량 저장 장치 및 RAID 지원을 통해 데이터 보안이 향상됩니다. 이제 Intel® Core™ i7-6822EQ 프로세서를 높은 성능이 요구되는 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한 사용자는 15.6 - 21.5 인치의 다양한 디스플레이 크기 중에서 선택할 수 있습니다. 모듈형 생산 프로세스를 통해 뛰어난 가격 대비 성능으로 짧은 시간에 제공되는 Valueline IPC는 개별 구성에서도 탁월한 이점을 보여줍니다. 또한 이 제품군은 높은 유연성과 시스템 가용성을 특징으로 합니다. 따라서 이 산업용 PC는 사용이 간편하며 미래 지향적 Industrie 4.0 프로젝트에 따라 자동화 개념을 비용 효율적으로 구현할 수 있습니다.