뉴스 개요

유연한 네트워크 세그먼트화

2019/01/07

2000 제품군의 두 NAT 스위치  

2000 제품군의 새로운 NAT 스위치는 개별적으로 구성 가능하며 유연하게 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 스위치 2000 제품군 포트폴리오에 NAT 기능이 있는 3가지 버전의 제품이 추가되었습니다.

NAT 스위치는 하나의 장치에 매니지드 스위치 및 NAT 라우터 기능이 결합된 제품으로 동일한 IP 주소 범위를 사용해 시스템을 상위 레벨 네트워크에 간단히 통합할 수 있도록 합니다.

새로운 장치 제품군에는 IP 주소 변환을 위한 다양한 NAT 메커니즘인 1:1 NAT, 가상 NAT, IP 위장 및 포트 전송이 포함되어 있습니다. 또한 하나의 WAN 포트와 7개의 LAN 포트가 있거나 생산 및 진단 네트워크와 같은 여러 상위 레벨 네트워크에 기계를 연결하기 위한 여러 WAN 포트가 있는 기존 NAT 스위치 등과 같이 스위치의 8개 포트를 유연하게 분할할 수 있습니다.

이 스위치는 시스템 내의 안정성 및 상위 레벨 네트워크에 연결 시 높은 수준의 안정성을 확보하기 위해 LAN 및 WAN 측에서 다양한 이중화 메커니즘을 지원합니다. 애플리케이션에 따라, 기계의 대량 생산을 위해 기능 구성이 최적화된 버전 또는 확장된 스위치 기능 범위 및 산업별 인증과 기가비트 통신을 제공하는 버전이 있습니다.

새로운 NAT 스위치는 기존의 FL NAT SMN 장치 제품군을 대체합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166