뉴스 개요

폭 6 mm에 불과한 공간 절약형 전위 분배 솔루션

2018/02/23

CLIPLINE complete 제품군 단자대에 브리지되는 PTCB 장치 회로 차단기  

PTCB 장치 회로 차단기를 사용한 간단한 공간 절약형 전위 분배

피닉스컨택트의 1-채널 전자 PTCB 장치 회로 차단기는 1에서 8 암페어까지 설정 가능하기 때문에 전위 분배 작업을 보다 간편하고 공간 절약형 방식으로 수행할 수 있습니다.

CLIPLINE complete 제품군의 단자대 시스템에 브리지가 가능하기 때문에 표준 단자대와 액세서리를 사용할 수 있습니다. 새로운 소재에 대한 인증이 필요 없습니다. 따라서 기존 애플리케이션에 빠르고 쉽게 추가할 수 있습니다. 이 장치는 공간 절약형으로 디자인되어 전체 폭이 6 mm에 불과하며 제한된 공간에서 과부하 및 단락-회로 전류에 대한 안정적인 보호를 제공합니다. 다양한 애플리케이션에 따라 각 장치의 암페어 값을 조정할 수 있습니다. 스타트업 도중에도 수정 작업을 수행할 수 있습니다. 애플리케이션의 변화에 즉각적으로 대응할 수 있습니다. 제품 포트폴리오에는 1에서 8 암페의 서로 다른 정격 전류 범위를 갖는 3개의 조정 가능한 장치가 포함되어 있습니다. PTCB 제품군에는 2, 3, 4 및 6 암페어의 고정 정격 전류를 갖는 제품이 새롭게 추가되었습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166