뉴스 개요

무선 신호 전송용 컴팩트 Bluetooth 무선 모듈

2017/05/30

무선-MUX – 무선 신호 케이블  

무선-MUX – 무선 신호 케이블

무선-MUX는 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 신호를 양방향으로 전송하기 때문에 40선 신호 케이블을 대체할 수 있습니다.

새로운 제품은 최신 Bluetooth 표준 4.0에 기초한 현대화된 하드웨어 플랫폼을 특징으로 하며 아날로그 채널의 정확도가 향상되었습니다. 피닉스컨택트의 무선 모듈을 조화롭게 통합하는 과정에서 안테나 연결이 MCX에서 RSMA로 변경되었으며 컨트롤 캐비닛에 사용되는 공간을 최적화하기 위해 위쪽으로 이동했습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보