뉴스 개요

새로운 버전의 전자 회로 차단기

2018/11/28

CLIPLINE complete 단자대를 사용해 브리징된 PTCB  

CLIPLINE complete 단자대를 사용해 브리징된 PTCB

2개의 새로운 버전이 1-채널 전자 회로 차단기에 추가되었습니다. 새로운 제품은 1 및 8 A의 영구적으로 설정된 정격 전류를 가집니다.

따라서 이 제품군은 이제 고정 정격 전류 값(1, 2, 3, 4, 6 및 8A)을 가진 6개의 장치로 구성됩니다. 또한 1-3 A, 1-4 A 및 1-8 A 사이의 조정 가능한 정격 전류 값을 가진 버전이 있습니다. 제품은 1 A 단위로 조정할 수 있습니다.

전체 폭이 6 mm에 불과한 PTCB 1-채널 장치 회로 차단기는 매우 적은 공간을 차지합니다. 매우 적은 공간을 차지하는 안정적인 보호의 이점을 누릴 수 있습니다. CLIPLINE complete 단자대 시스템에 브리징할 수 있으므로 새로운 장치로 간단한 전위 분배를 신속하게 구현할 수도 있습니다. 표준 단자대 및 액세서리를 사용할 수 있으므로 새로운 소재를 검증할 필요가 없습니다. 기존 애플리케이션에 빠르고 쉽게 추가할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166