뉴스 개요

에너지 데이터 측정, 전달 및 청구

2019/04/15

EMpro MID 에너지 미터  

EMpro MID 에너지 미터를 사용하여 소모량 측정, 전달 및 청구

EMpro 제품군의 새로운 MID 에너지 미터는 청구 용도로 사용됩니다.

이 측정 장치를 사용하면 주요 전기 파라미터를 획득하여 일반 인터페이스를 통해 전달할 수 있습니다. 직접 전류 측정을 위한 제품 버전으로 시간과 비용이 절약됩니다.

이 에너지 미터는 유럽 측정 기구 지침에 따라 테스트를 거쳤습니다. 따라서 측정된 에너지 소모량을 관련 비용 센터에 청구할 수 있습니다. 이 측정 장치는 전류, 전압, 전원 및 에너지를 기록합니다. 높은 전류의 경우를 위해 변류기용 측정 입력이 있는 제품이 제공됩니다. 내부 변류기가 있는 모델을 사용하여 최대 80 A의 전류를 빠르게 직접 기록할 수 있습니다. 모든 에너지 미터를 사용하여 전압을 직접 측정할 수 있습니다. 다른 특성 값은 프로세서에서 계산되고 인터페이스를 통해 제공됩니다. 상위 레벨 제어 시스템에서의 통신은 M-Bus, Modbus/RTU 또는 Modbus/TCP 인터페이스를 통해 이루어집니다. 또한 모든 장치에 S0 출력이 있습니다. 72 mm에 불과한 폭으로 인해 컨트롤 캐비닛에서 많은 공간이 절약됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166