뉴스 개요

유연한 설치 시스템을 사용하여 필드에서 더 빠르게 전원에 연결

2017/02/14

QPD 설치 시스템  

손쉬운 QPD 설치 시스템

혹독한 환경의 어려운 주변 조건에서도 에너지는 안전하게 분배되어야 합니다. 이 경우에 피닉스컨택트의 QPD 설치 시스템이 전원 분배를 위한 견고한 솔루션이 될 수 있습니다.

빠르고 쉽고 유연한 설치가 가능합니다. 따라서 현장 작업 시간이 최대 80% 절약됩니다. 편리한 IDC 연결 덕분에 특수 공구를 사용할 필요 없이 최대 5 x 6.0 mm²의 케이블을 연결할 수 있습니다. 최대 690 V의 전압과 최대 40 A의 전류를 손쉽게 전송할 수 있습니다. 또한 높은 수준의 보호(IP68/IP69K)로 인해 이 설치 시스템은 혹독한 환경에서 안전하고 견고한 연결을 보장합니다. QPD 설치 시스템 제품군에는 커넥터 및 케이블 커넥터, H-분배기와 T-분배기 및 패널 피드스루가 포함되어 있습니다. 이는 사용 시점까지 고유한 개별 설치를 구현할 수 있다는 것을 의미합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166