뉴스 개요

성장하는 네트워크를 위한 매니지드 스위치

2018/05/14

FL SWITCH 2000 제품군의 새로운 매니지드 스위치  

성장하는 네트워크 설계에 특히 적합: FL SWITCH 2000 시리즈의 새로운 16-포트 스위치

최대 16개의 네트워크 장치 연결이 가능한 새로운 버전의 2000 매니지드 스위치

피닉스컨택트는 자동화 네트워크에서 사용이 증가하고 있는 Ethernet 지원 장치를 수용하기 위해 FL Switch 2000 제품군의 매니지드 스위치 제품군에 새로운 16-포트 버전을 추가했습니다.

새로운 버전에서는 최대 4개의 광섬유 포트, 콤보 포트 및 SC, ST/BFOC 및 LC 클래스의 다양한 FO 연결 방법을 사용하는 다양하고 유연한 연결을 계속 사용할 수 있습니다. 또한 사용자는 확장된 포트폴리오에서 애플리케이션의 높은 통신 요구 사항에 적합한 범위의 기능 및 기가비트 버전을 선택할 수 있습니다.

이외에도 푸쉬-인 기술이 적용된 새로운 전원 공급 커넥터로 인해 장치를 훨씬 빨리 설치할 수 있습니다. 일관된 전면부 작동으로 인해 자동화된 케이블링도 가능합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166