뉴스 개요

회로 마킹용의 사전 인쇄된 접착식 라벨

2019/09/09

접착식 경고 및 위험 라벨  

플랜트 마킹용의 사전 인쇄된 컬러 플랜트 라벨

피닉스컨택트는 올바른 플랜트 마킹을 위한 법적 요구 사항을 충족하는 광범위한 라벨을 제공합니다.

새로운 접착식 경고 및 위험 라벨을 사용하면 맞춤형 회로 마킹을 만들 수 있습니다. 사전 인쇄된 컬러 라벨이 롤 오프 소재로 제공됩니다. 이 라벨은 평평하지 않은 표면에도 잘 부착되는 부드럽고 매우 유연한 PVC 필름으로 제작되고 장기간에 걸쳐 안정적으로 부착됩니다. 고품질 잉크 리본과 함께 혹독한 산업 환경을 견딜 수 있는 마킹이 생산됩니다.

이 내구성은 용제를 사용할 때도 적용됩니다. 접착식 라벨은 -40°C - +90°C의 주변 온도에서 실내 및 실외 모두에 사용하기에 적합합니다. 피닉스컨택트의 모든 열 전사 롤 인쇄기는 이 소재를 사용합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보