이제 D15, D25 및 D50 크기의 새로운 HEAVYCON STANDARD 하우징은 매우 좁은 설계에도 불구하고 인터페이스를 보호합니다.
고품질 내부식성 다이캐스트 알루미늄으로 구성되며 최대 IP67 보호 수준까지 안정적으로 밀폐됩니다. 또한 전도성 표면 및 씰로 인해 EMC 애플리케이션에도 적합합니다. 하우징을 빠르고 쉽게 마운트 및 유지 관리할 수 있습니다. 이 하우징은 산업 표준과의 완벽한 플러그-인 및 마운팅 호환성을 제공합니다. 새 하우징에서 A10 및 A16 시리즈의 모든 접점 인서트를 사용할 수 있습니다. 이중 잠금 래치가 있는 D50 하우징은 각각 두 개의 인서트를 나란히 수용합니다.