뉴스 개요

임베디드 시스템용 전자 하우징

2017/03/20

피닉스컨택트는 특별히 임베디드 시스템용으로 개발된 새로운 전자 하우징을 제공합니다.

탈착식 측면 패널이 적용된 UCS 범용 전자 하우징을 사용하면 47 mm 및 67 mm 높이의 모듈형 전자 솔루션을 개발할 수 있습니다. IP40 보호가 적용된 하우징은 외부 물체로부터 안정적으로 보호되는 개별 표준 PCB를 제공합니다. 디자인 지향 하우징을 데스트탑, 패널 또는 DIN 레일 하우징으로 사용할 수 있습니다. 이 전자 하우징은 폴리카보네이트(UL V0)로 제작되며 -40°C - +85°C의 광범위한 온도에 적합합니다. 자유롭게 결합 가능한 하우징 부품이 있는 모듈형 설계로 인해 물류 지출이 감소하고 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 개별 인터페이스를 손쉽게 통합할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166