뉴스 개요

간편해진 서지 보호 선택

2017/06/23

구성기: MCR 기술용 서지 보호  

두 번의 클릭으로 올바른 서지 보호 제품 찾기

MCR 기술용 서지 보호를 위한 새로운 구성기는 두 번의 클릭으로 애플리케이션에 적합한 제품을 찾아줍니다.

구성기는 100개 이상의 제품 버전을 보유한 새로운 TERMITRAB 제품군의 일부로 출시되었습니다. TERMITRAB complete를 사용하면 고객의 요구 사항 및 애플리케이션에 적합한 제품을 찾을 수 있습니다. 선택 가이드에는 MCR 기술에서 가장 널리 사용되는 12개의 인터페이스에 대한 간략한 소개가 제공되어 있습니다. 첫 번째 클릭하여 보호할 신호를 선택하십시오. 두 번째 클릭하여 원하는 타입을 지정합니다. 그 결과, 이 초기 단계에서도 미리 선택한 요구 사항에 해당하는 권장 사항이 표시됩니다. 올바른 연결 기술과 같은 추가적인 제한 옵션을 적용하는 경우 선택 항목에 따라 제공 옵션이 줄어듭니다. 인터페이스가 선택 항목에 표시되지 않을 경우 세부 검색을 통해 적절한 서지 보호 장치를 찾을 수 있습니다. 여기에서 설치, 제품 및 애플리케이션 속성을 선택하고 애플리케이션을 위한 서지 보호를 찾을 수 있습니다. 좁은 TERMITRAB complete 서지 보호 장치 외에도 인텔리전트 PLUGTRAB PT-IQ 보호 장치도 세부 검색에 포함됩니다. 또한 세부 검색에서 측정 헤드를 위한 올바른 서지 보호를 찾을 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166