뉴스 개요

산업용 통신의 표준화를 위한 OPC UA 이니셔티브에 참여하는 피닉스컨택트

2019/01/07

TSN, 5G 및 SPE/APL과 함께 OPC UA 사용  

OPC UA는 현장 수준까지 표준화되고 TSN 및 5G와 같은 다른 기술과 함께 사용할 수 있게 됩니다.

통신 및 자동화 기술 분야의 선도 업체인 피닉스컨택트는 수년 동안 센서에서 컨트롤러, 클라우드에 이르기까지 기계 및 시스템의 네트워킹을 주도해 왔습니다.

일률적인 제조업체 간 통신 표준을 확보하기 위해 피닉스컨택트와 많은 기업들은 OPC UA를 현장 수준까지 조화시키고 표준화하려는 노력에 부응할 수 있도록 OPC 재단을 지원합니다. 이러한 이니셔티브를 주도하는 핵심 세력 중 하나인 피닉스컨택트는 OPC 재단 실무 그룹의 일원으로서 센서 및 액추에이터에서부터 컨트롤러에 이르는 모든 OT 장치에 대한 새로운 표준을 정의할게 될 것입니다.

I/O, 세이프티 또는 모션과 같은 필드 애플리케이션 프로파일의 제조업체 간 조화와는 별도로 피닉스컨택트는 장치 모델의 표준화에도 커다란 기회를 제공합니다. 미래에는 네트워크로 연결된 장치의 일률적인 구성 및 진단과 표준화된 준수 테스트를 통해 각 제조업체에 종속되지 않는 자동화 컴포넌트의 호환성이 보장될 것입니다. 또한 TSN(Time Sensitive Networking) 기술을 OPC UA 표준에 통합함으로써 네트워크에서 실시간으로 통신할 수 있는 새로운 가능성이 제공됩니다. 시간 동기화 및 데이터 우선 순위 지정은 IT 및 OT 통신이 네트워크에서 서로 간섭하거나 영향을 미치지 않도록 합니다. 이를 통해 미래에는 필드 장치를 클라우드에 광범위하게 연결하고 IT와 OT의 일관되고 보편적인 연결이 가능하게 됩니다.

30년 이상의 경험을 보유한 자동화 전문 기업으로서 수년 동안 여러 국가 및 국제 표준화 위원회에 적극적으로 참여해 왔습니다. OPC 재단에 대한 헌신과는 별도로 피닉스컨택트 및 산업 분야의 많은 기업들이 5G-ACIA(5G Alliance for Connected Industries and Automationon)에서 차세대 모바일 통신 “5G”를 구체화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 피닉스컨택트는 프로세스 산업을 위한 SPE(Single Pair Ethernet) 및 APL(Advanced Physical Layer)이라는 새로운 2선 기술을 정의하는 작업에 참여하고 있습니다. 사이버 보안은 이 모든 영역에서 매우 중요합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166