뉴스 개요

PV를 위한 연결 기술

2018/06/13

PV를 위한 연결 기술: SUNCLIX  

PV를 위한 연결 기술: SUNCLIX

피닉스컨택트는 PV 산업의 높은 요구 사항을 충족하는 SUNCLIX 연결 기술 제품군을 개발했습니다.

솔루션에는 스프링 부하 및 크림프 연결이 있는 DC 커넥터, DC 스트링 퓨즈용 퓨즈 어댑터, Y 분배기 및 전체 액세서리 제품군이 포함됩니다. 이러한 DC 커넥터는 케이블 사이즈가 2.5 mm²에서 16 mm²(AWG 14-6)인 라인에 적합합니다. 이러한 필드 및 장치 커넥터는 IP66/68(2 m/24시간)의 보호 수준을 충족하고 UL6703 및 IEC 62852 인증을 받았으며 최대 1500 V/65 A를 전송합니다. -40 °C에서 +85 °C의 넓은 온도 범위를 제공하는 SUNCLIX 솔루션은 모든 지리적 위치와 적용 영역에 안정적으로 배포할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166