뉴스 개요

ICS 시리즈 모듈형 전자 하우징

2018/04/15

ICS 시리즈 모듈형 전자 하우징  

ICS 시리즈 모듈형 전자 하우징

피닉스컨택트는 미래의 IoT 장치용으로 특별하게 설계된 새로운 모듈형 전자 하우징을 제공합니다.

ICS(Industrial Case System) 전자 하우징은 RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓과 같은 표준화된 장치 연결과 함께 다양한 크기로 제공됩니다. 이 하우징 시리즈는 통신 시스템, 인터페이스 및 게이트웨이, 릴레이 어셈블리, 세이프티 기술 등과 같은 Industrie 4.0, 전원 전자 장치 및 프로세스 자동화 애플리케이션을 위한 기반을 제공합니다. 매우 유연한 모듈형 시스템으로 인해 애플리케이션의 요구 사항에 맞게 하우징을 조정할 수 있습니다. 옵션 DIN 레일 커넥터, 마킹 커버 및 다양한 색상 버전은 추가 개별화 옵션을 제공합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166