뉴스 개요

산업용 네트워크용 QUINT DC UPS

2018/05/14

QUINT DC UPS  

산업용 네트워크용 QUINT DC UPS

새로운 Quint DC UPS 무정전 전원 공급 장치는 구축된 네트워크에 통합 가능하고 주전원 오류 시에도 중단 없이 시스템에 전원을 지속적으로 공급합니다.

PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT 또는 USB용 통합 인터페이스를 사용해 손쉽고 유연하게 네트워크에 통합할 수 있습니다. 장치는 모든 네트워크 기술을 사용할 수 있으며 각각 5 A, 10 A, 20 A 및 40 A의 4개 성능 클래스로 제공됩니다.

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 배터리 관리 시스템은 에너지 저장 시스템의 최적화된 활용을 보장합니다. 이 기술은 에너지 저장 시스템의 잔여 기대 수명(건전성 상태)과 에너지 저장 시스템의 현재 충전 상태와 같은 작동 및 배터리 상태의 예방적 평가를 통해 오류를 방지합니다. 따라서 몇 달 안에 예상되는 서비스 수명을 기준으로 배터리 교체를 계획할 수 있습니다. 자동 배터리 인식 기능을 통해 연결된 배터리의 유형이 자동으로 인식됩니다. 조정된 충전 특성은 에너지 저장 시스템의 서비스 수명을 극대화합니다. 최대 5 A의 강력한 배터리 충전기는 에너지 저장 시스템을 가장 빠른 시간 내에 재충전할 수 있게 합니다. 큰 배터리 용량은 긴 버퍼 시간을 가능하게 하고, 그 결과 시스템의 영구적인 가용성이 보장됩니다.

통합 인터페이스를 사용해 위치에 상관없이 언제든지 에너지 및 기능을 모니터링하고 장치를 파라미터화하고 시스템을 종료하여 안전 상태로 만들 수 있습니다. 출력 전류 및 전압의 모니터링과 시스템의 수동 연결 및 분리를 통해 시스템의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 콜드 스타트 배터리 시작 기능을 사용하면 입력 전압이 없는 경우에도 전원 공급 장치를 시작할 수 있습니다. 따라서 공급 네트워크가 없는 경우에도 기능 테스트 및 스타트업이 가능합니다. 최대 15 ms 동안 최대 6배의 정격 전류를 제공하는 SFB 기술을 사용하면 표준 미니어처 회로 차단기가 선택적으로 트리핑되고 병렬로 연결된 부하가 지속적으로 작동합니다. 35에서 47 mm 폭과 130 mm 높이의 무정원 전원 공급 장치는 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166