뉴스 개요

안전성, 성능 및 확장성: 클라우드 기반 원격 유지 관리

2019/05/08

mGuard Secure Cloud  

클라우드 기반 원격 유지 관리

이제 향상된 성능과 확장성을 제공하는 피닉스컨택트의 mGuard Secure Cloud 원격 서비스를 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 이를 위해 세계 최고의 클라우드 컴퓨팅 서비스 공급업체인 AWS(Amazon Web Services)와 협력하고 있습니다. 이러한 협력은 가장 엄격한 유럽 데이터 보호 표준(DSGVO)에 따라 mGuard Secure Cloud 에코시스템의 높은 보안 표준을 보장합니다.

클라우드는 수년 동안 중소 규모 머신 빌딩 기업을 위해 특별히 개발된 클라우드 기반의 원격 유지 관리 플랫폼을 제공해 왔습니다. 직관적인 작동은 머신 및 기타 원격 유지 관리 대상을 VPN 기술을 통해 클라우드에 몇 분 내에 연결한 다음 인터넷을 통해 안전하게 액세스할 수 있게 합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166