뉴스 개요

빌딩 인프라용 컨트롤러

2017/03/20

ILC 2050 BI IoT 컨트롤러  

ILC 2050 BI IoT 컨트롤러

피닉스컨택트의 ILC 2050 BI IoT 컨트롤러를 사용하여 빌딩 인프라, 데이터 센터 및 분산된 시설의 여러 다른 하위 섹션을 자동화할 수 있습니다.

이 컨트롤러는 다양한 인터페이스를 제공하고 다양한 프로토콜을 지원합니다. 통합 IoT 프레임워크는 다양한 데이터 유형의 표준화를 통해 빌딩 관리 시스템을 뛰어 넘는 프로세스 및 관리 서비스의 IoT 기반 자동화를 가능하게 합니다.

이 방법으로 제조업체 및 통신 프로토콜에 상관없이 다양한 센서와 액추에이터를 손쉽게 연결할 수 있고 Industrie 4.0의 측면에서 데이터 지점을 범용 정보 개체로 변화시킬 수 있습니다. 피닉스컨택트의 모듈형 인라인 I/O 시스템 제품군을 사용하여 IoT 컨트롤러의 기능을 해당 애플리케이션에 맞게 조정할 수 있습니다.

IoT 프레임워크에는 다양한 필드 레벨 시스템을 연결하기 위한 수많은 통신 드라이버가 포함되어 있습니다. 연결된 장치와 데이터는 표준화된 다음 전체 시스템에서 사용 가능합니다. 감독자 기능을 통해 시각화 및 구성을 위한 상위 레벨 PC 기반 환경을 만들 수 있습니다. 이는 여러 위치에 걸쳐 스테이션을 효율적으로 구성할 수 있다는 것을 의미합니다. 유연한 라이센스 모델로 인해 모든 라이센스를 언제든지 필요에 따라 확장할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166