뉴스 개요

고내구성 커넥터용 하이-포지션 푸쉬-인 접점 인서트

2018/04/24

하이-포지션 푸쉬-인 접점 인서트  

푸쉬-인 연결을 사용한 공구가 필요 없는 손쉬운 설치

새로운 모듈형 12핀 푸쉬-인 접점 인서트를 사용하여 B24 커넥터에서 최대 6개의 모듈을 총 72개의 신호 접점과 손쉽게 연결하십시오.

높은 패킹 밀도를 계속 달성하면서 매우 컴팩트한 단자 챔버로 공간을 절약하십시오. 이전에는 전통적인 크림프 연결로만 이러한 작업이 가능했습니다. 푸쉬-인 연결을 사용하여 최대 1.5 mm²의 전선을 공구 없이 설치할 수 있습니다. 이 인서트는 최대 10°A 및 250°V의 안전한 신호 전송을 제공합니다. 새 인서트를 추가 모듈과 결합하여 개별 커넥터를 만드십시오. 이렇게 하면 매우 컴팩트한 모듈형 인터페이스가 하우징에서 만들어집니다. 핀 및 소켓 버전은 시리즈 B 하우징 내부에 장착되며 시판 중인 크림프 연결 모듈과 플러그가 호환됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166