뉴스 개요

새로운 푸쉬-인 스프링 연결방식 패널 피드스루 단자대

2017/06/05

새로운 푸쉬-인 스프링 연결방식 패널 피드스루 단자대  

새로운 푸쉬-인 스프링 연결방식 패널 피드스루 단자대

피닉스컨택트의 푸쉬-인 스프링 연결방식 PT 4-WE 패널 피드스루 단자대는 특히 보호 장치와 같은 변류기 및 전압 변환기에 적합합니다.

특허 받은 래칭 메커니즘으로 인해 최대 2.5 mm 두께의 장치 패널에서 패널 피드스루 단자대를 빠르고 쉽게 마운트할 수 있습니다. 5.2 mm 간격의 패널 피드스루 단자대를 사용하면 케이블 사이즈가 0.2 mm² - 4 mm²인 전선을 편리하게 연결할 수 있습니다. 1 - 20핀 제품은 최대 30 A의 전류 및 최대 6 kV의 서지 전압용으로 설계되었습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166