뉴스 개요

인텔리전트 Ethernet 확장기

2019/01/07

인텔리전트 서지 보호가 있는 Ethernet 확장기  

인텔리전트 서지 보호가 있는 Ethernet 확장기

피닉스컨택트 TC 확장기는 플러그 앤 플레이를 통한 포인트-투-포인트 Ethernet 경로의 확장 이외에도 다양한 기능을 제공합니다.

모든 확장기 경로 및 장치를 IP를 통해 단일 관리 장치를 사용하여 원격으로 손쉽게 모니터링할 수 있습니다. 경로의 약화와 같은 예기치 않은 이벤트가 발생하는 경우 이 정보는 SNMP(Simple Network Management Protocol) 트랩을 통해 제공되며 하나 이상의 자유롭게 선택 가능한 네트워크 장치에 경고가 발생할 수 있습니다. 뉘른베르크에서 열리는 SPC IPC Drives 전시회 방문객은 피닉스컨택트 부스에서 이 애플리케이션을 자세히 살펴볼 수 있습니다.

또한 매니지드 Ethernet 확장기에는 교체 가능한 통합 서지 보호 기능이 있습니다. 인텔리전트 Plugtrab PT-IQ 기술은 적절한 보호를 제공하지 않습니다. 또한 언제든지 서지 보호 상태를 원격으로 호출할 수 있으며 응급 상황의 경우 SNMP 경고로 이 상태 정보를 전송할 수도 있습니다. 이는 즉시 교체해야 하는 서지 보호나 즉시 교체가 필요한 위치에 대한 정보를 장치가 독립적으로 제공한다는 것을 의미합니다.

자동 토폴로지 및 데이터 속도 감지 기능을 사용하면 최대 50개의 확장기를 추가하여 작동 중에 영향을 주지 않고 추가의 구성 작업 없이 손쉽게 확장기 애플리케이션을 확장할 수 있습니다. 특수한 케이블을 사용할 필요가 없습니다. 기존의 모든 2선 케이블을 Ethernet 네트워킹에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 전송 범위를 해당 표준 이상으로 확장하여 확장기 세그먼트당 최대 20 km까지 확장할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

Ethernet 확장 시스템

Bad Pyrmont 도시 공공 시설에서 사용되는 Ethernet 확장 시스템.


Intelligente Ethernet-Extender

Verbinden Sie Netzwerke über ein beliebiges Zweidrahtkabel bis zu 20 Kilometern.