뉴스 개요

고내구성 커넥터용 푸쉬-인 접점 인서트

2017/03/21

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 접점 인서트  

공구가 필요 없는 손쉬운 연결

피닉스컨택트는 일반 하우징 라인의 고내구성 커넥터를 위한 가장 광범위한 푸쉬-인 연결방식 접점 인서트를 제공합니다.

새로운 PT-TWIN 접점 인서트는 이중 전선 연결이 있는 혁신적인 푸쉬-인 연결 기술을 최초로 제공합니다. 이를 통해 하나의 접점에서 두 개의 전선을 공구 없이 손쉽게 배선할 수 있습니다. 시간, 설치 공간 및 추가 마샬링 레벨을 절약할 수 있습니다. 브리징 부품을 사용하여 커넥터에서 전위 증가를 직접 구현할 수 있습니다. 이 방법으로 전원 전송 및 하이-포지션 신호 배선에서 새로운 가능성이 열립니다. PT-TWIN 인서트는 고정된 핀 수와 시리즈 B 하우징을 위한 모듈형 설계로 제공됩니다. 또한 컴팩트한 시리즈 D 하우징을 위한 푸쉬-인 연결방식 인서트가 처음으로 소개되었습니다. 모든 접점 인서트는 시장 표준과 호환됩니다. 접점 인서트를 다른 하우징 및 연결 메커니즘과 결합할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166