뉴스 개요

혹독한 주변 조건에서의 자동화 애플리케이션용 스위치

2017/04/04

최대 4개의 유리 섬유 포트가 있는 새로운 2200/2300 시리즈 스위치  

유리 섬유 네트워크 구축에 적합: 새로운 2200 및 2300 스위치

피닉스컨택트는 자동화 작업을 위한 매지니드 스위치 제품인 FL Switch 2200 및 2300 버전을 새롭게 출시했습니다.

이 제품은 시스템 제조, 인프라 및 프로세스 산업, 해양 애플리케이션 등에서 견고한 페일세이프 네트워크를 유연하게 구성하는 데 적합합니다.

이 스위치는 ATEX에 따라 Ex 영역 2에서 사용할 수 있으며 GL/DNV, ABS, LR, BV 및 RINA와 같은 조선업 분야 승인을 획득했습니다. -40°C - + 70°C의 확장된 온도 범위 및 이중화 전원 공급 장치로 인해 혹독한 주변 조건에서도 사용할 수 있습니다. 높은 데이터 처리량을 위해 기가비트 버전 2300이 제공됩니다.

FL Switch 2000 제품군과 마찬가지로 새로운 버전은 쉽고 유연한 스타트업을 위한 기능을 제공합니다. 이 스위치는 PROFINET 및 EtherNet/IP™ 애플리케이션에 필요한 관리 기능을 지원합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166