뉴스 개요

공간 절약형 서지 보호

2017/04/04

세계에서 가장 좁은 서지 보호 장치 제품군입니다.  

세계에서 가장 좁은 서지 보호 솔루션: TERMITRAB complete

이제 시판되는 제품 중에서 가장 좁은 서지 보호 장치인 피닉스컨택트의 TERMITRAB complete 제품군을 사용하십시오.

이 제품은 최소 전체 폭이 3.5 mm인 MCR 애플리케이션에 적합합니다. 이는 1 m의 DIN 레일에서 최대 572개의 신호를 서지 전압으로부터 보호할 수 있다는 것을 의미합니다.

과부하 시에 통합 분리 장치가 안전한 동작을 보장합니다. 이 장치는 보조 전원 없이 각 개별 보호 장치의 상태를 기계적으로 알려줍니다. 옵션 원격 시그널링 모듈은 광전지 장벽을 통해 최대 40개의 인접한 서지 보호 장치의 상태를 모니터링합니다. 결과적으로 추가 배선이나 프로그래밍이 보호 모듈에 필요하지 않기 때문에 설치가 간편합니다.

맞춤형 제품군 덕분에 요구 사항에 따라 좁은 설계의 보호 장치, 테스트 가능한 보호 플러그가 있는 제품, 시그널링 및 옵션 원격 시그널링 모듈을 선택할 수 있습니다. 서지 보호 장치는 푸쉬-인 연결뿐만 아니라 스크류 연결 기술이 적용된 제품으로 제공됩니다. 또한 혁신적인 나이프 분리를 사용하거나 Ex 애플리케이션용으로 설계된 제품도 사용 가능합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166