뉴스 개요

간단한 연결

2018/04/15

LPC(H) 6 레버 작동식 PCB 커넥터  

LPC(H) 6 레버 작동식 PCB 커넥터

더욱 편리해진 PCB 연결을 위한 피닉스컨택트의 LPC 6 / LPCH 6 시리즈 PCB 커넥터를 사용하면 최대 10 mm²의 전선을 공구 없이 손쉽게 연결할 수 있습니다.

제어 레버의 명확한 위치와 푸쉬-인 스프링 연결의 정의된 접촉력은 안정적인 전선 접촉을 보장합니다. 7.62 mm 간격의 LPC 6 커넥터는 최대 41 A의 전류 및 최대 1000 V의 전압에 적합합니다. 또한 LPCH 6 하이브리드 설계는 최대 8 A 및 160 V용 신호 접점을 특징으로 합니다(3.81 mm 간격). 두 시리즈 모두 IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치손상방지를 제공합니다. 중앙 플랜지가 옵션으로 제공되는 7.62 mm 간격의 2핀 - 4핀 헤더를 포함하도록 제품군이 확장되었습니다.

 

 

 

 

더욱 편리해진 PCB 연결을 위한 피닉스컨택트의 LPC 6 / LPCH 6 시리즈 PCB 커넥터를 사용하면 최대 10 mm²의 전선을 공구 없이 연결할 수 있습니다. 제어 레버의 명확한 위치와 푸쉬-인 스프링 연결의 정의된 접촉력은 안정적인 전선 접촉을 보장합니다.

7.62 mm 간격의 LPC 6 커넥터는 최대 41 A의 전류 및 최대 1000 V의 전압에 적합합니다. 또한 LPCH 6 하이브리드 설계는 최대 8 A 및 160 V용 신호 접점을 특징으로 합니다(3.81 mm 간격). 두 시리즈 모두 IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치손상방지를 제공합니다. 옵션으로 중앙 플랜지가 있는 7.62 mm 간격의 2핀 - 4핀 헤더를 포함하도록 제품군이 확장되었습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166