뉴스 개요

견고한 PROFINET 애플리케이션용 전원 커넥터

2017/03/20

견고한 PROFINET 애플리케이션용 전원 커넥터  

견고한 PROFINET 애플리케이션용 전원 커넥터

피닉스컨택트가 제공하는 푸쉬-풀 ADVANCE 시리즈의 새로운 커넥터를 사용하여 최대 16 A/24 V의 전원을 확실하고 안전하게 전송합니다.

일체형 아연 다이 캐스트 하우징의 연결 원리는 푸쉬-풀 데이터 커넥터와 일치합니다. 이는 IP65/IP67 커넥터가 특히 산업 환경의 연속 PROFINET 케이블링에 적합하다는 것을 의미합니다. 통합 잠금 시스템은 커넥터가 실수로 분리되는 것을 확실하게 방지하여 추가적인 세이프티를 제공합니다. 커넥터는 6.5 mm - 9.5 mm 및 9 mm - 13 mm의 케이블 직경을 위한 두 가지 버전으로 제공됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166