뉴스 개요

새로운 해양 애플리케이션용 HMI

2017/03/21

TPM 3000 시리즈의 HMI  

새로운 디스플레이 크기 및 기능이 있는 선박용 HMI

피닉스컨택트는 선박에서의 까다로운 사용을 위한 선박용 HMI 포트폴리오를 더욱 발전시켰습니다.

차세대 TPM 3000 시리즈에는 강력한 Cortex-A8 1 GHz 프로세서가 장착되어 있습니다. 따라서 더 빠른 디스플레이 새로 고침 및 응답 시간의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 새로운 디스플레이 크기(16:9의 4.3", 5.7" 및 12.1")는 시스템 계획자에게 더 넓은 선택의 폭을 제공합니다. 이 제품에는 디스플레이 밝기를 어둡게 하는 전면부 플레이트에 있는 두 개의 버튼, 외부 신호 발생기를 연결하기 위한 후면부의 플로팅 출력 및 외부 경적이 있습니다.모든 장치는 컷아웃 측면에서 이전 모델과 호환되고 해양 분야의 중요한 인증을 획득했습니다. 1 x ETH(10/100) 및 2 x USB 2.0 인터페이스를 선박용 HMI의 다목적 네트워킹에 사용할 수 있습니다. 추가 옵션 인터페이스로는 1 x RS-232, 1 x RS-485 및 2 x CAN이 있습니다. 이제 선박용 장치를 위한 제품군은 4.3"/5.7"/7"/10.4"/12.1"(4:3 및 16:9)/15" 디스플레이 크기로 제공됩니다. 또한 조광기 버튼, 경적 및 플로팅 출력이 없는 장치 버전이 9" 및 15.4" 디스플레이 크기로 제공됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166