뉴스 개요

PLCnext Control 컨트롤러용 확장 모듈

2019/05/08

왼쪽 정렬 가능 Ethernet 인터페이스  

왼쪽 정렬 가능 Ethernet 인터페이스

이제부터 사용자는 피닉스컨택트의 Axiocontrol 시리즈의 PLCnext Control 컨트롤러를 통해 더 많은 개별 요구 사항을 처리할 수 있습니다. PLCnext Control의 인터페이스는 확장 모듈을 통해 조정 가능합니다.

이러한 확장 모듈은 컨트롤러의 왼쪽에 연결되어 작동됩니다. 첫 번째 모듈은 추가 MAC 주소가 있는 추가의 Ethernet 인터페이스를 제공합니다. 구성은 PLCnext Engineer 소프트웨어를 통해 수행됩니다.

향후 INTERBUS 및 PROFIBUS를 위한 추가적인 버스별 모듈이 이 Ethernet 확장 모듈에 추가될 것입니다. 두 모듈 모두 기존의 INTERBUS 및 PROFIBUS를 연결하기 위한 마스터 기능을 포함할 것입니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보