뉴스 개요

IO-Link가 있는 세이프티 스위치 시스템

2018/05/17

비접촉 PSRswitch 세이프티 스위치  

비접촉 PSRswitch 세이프티 스위치

피닉스컨택트의 새로운 세이프티 스위치 시스템은 코딩된 비접촉 PSRswitch 세이프티 스위치 및 IO-Link가 있는 PSRmini 세이프티 릴레이로 구성됩니다.

전자 세이프티 스위치는 기계 및 생산 시스템의 안전 도어 및 위치 모니터링에 사용됩니다. M12 연결 기술이 적용된 스위치는 컴팩트한 설계를 특징으로 하며 도어 및 가드에 매우 유연하게 마운트할 수 있습니다. 통합 RFID 기술이 적용된 최고 수준의 조작 방지 기능을 바탕으로 뛰어난 안전성을 보장합니다. 세이프티 스위치는 독립 작동을 위해 설계되었지만 EN ISO 14119에 따른 최대 PL e까지 논리적 직렬 연결로 구성할 수도 있습니다.

새로운 PSRmini PSR-MC42 릴레이와 함께 사용하는 경우 IO-Link를 통해 중요한 상태 정보를 컨트롤러로 전송할 수 있습니다. 따라서 기계 운전자는 스마트 팩토리를 위한 새로운 진단 기능이 있는 비용 효율적이고 완벽한 솔루션을 사용할 수 있습니다. 


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166