뉴스 개요

M-코딩이 있는 조립된 M12 전원 케이블링

2018/09/24

사전 조립된 M12 전원 케이블이 있는 혁신적인 M12 전원 케이블링  

M-코딩이 있는 M12 전원 케이블

새로운 전원 케이블을 통해 컴팩트 설계로 높은 성능을 실현할 수 있습니다.

M-코딩 커넥터가 있는 사전 조립된 M12 전원 케이블은 최대 8 A 및 690 V의 AC 애플리케이션에 적합합니다. 코딩된 결합면은 잘못된 삽입을 방지합니다. PE와 3개의 위상 외에도 엔진 브레이크 등에 사용 가능한 2개의 추가 접점이 있습니다. 옵션 360° 차폐는 안정적인 EMC 보호를 제공합니다. M12 커넥터의 컴팩트 설계로 인해 전원 케이블링에서 공간이 절약됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166