뉴스 개요

새로운 옥외 애플리케이션용 HMI

2017/04/04

극한 조건용 옥외 터치 패널  

극한 조건용 옥외 터치 패널

차세대 프로세서와 GFG(Glass-Film-Glass) 터치 기술이 적용된 옥외 애플리케이션용 HMI는 까다로운 애플리케이션을 위한 성능과 견고성을 제공합니다.

극한 작동 조건에 대한 C1D2 인증 덕분에 모든 환경에서 시스템을 작동 및 모니터링할 수 있습니다. 광학 본딩으로 인해 디스플레이는 직사광선 아래에서 읽을 수 있고 자외선 및 IR 방사선에 대한 내성이 있으며 작업용 장갑을 착용한 상태에서 작동할 수도 있습니다. 이 HMI는 -20°C - +70°C(또는 -32°C - +70°C)의 확장된 온도 범위를 가집니다. IP67 보호가 적용되어 작업자 패널은 내후성이 있을 뿐만 아니라 염수 분무, 흰개미 및 화학 물질과 같은 환경 영향에 대한 내성이 있습니다. 강력한 1 GHz 프로세서가 장착된 이 옥외 장치는 빠른 응답 및 디스플레이 새로 고침 시간을 특징으로 합니다. 4.3" - 12.1"의 다양한 디스플레이 크기로 인해 시스템을 보다 유연하게 계획할 수 있습니다. 1 x ETH(10/100) 및 2 x USB 2.0 인터페이스가 표준으로 통합되어 있으며 1 x RS-232, 1 x RS-485 및 2 x CAN과 같은 옵션 인터페이스를 통해 다양한 방법으로 작업자 패널을 네트워크화할 수도 있습니다. 통합 Visu+ 시각화 소프트웨어와 무료로 제공되는 Visu+ Express를 사용하면 손쉬운 시각화 엔지니어링이 가능하며 다양한 드라이버 덕분에 광범위한 타사 시스템에 유연하게 연결할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166