뉴스 개요

협소한 공간에서의 제어 및 스위칭

2014/04/04

로직 릴레이 시스템 - PLC logic  

단일 컴팩트 시스템을 사용하여 I/O 신호 스위칭 및 제어

피닉스컨택트의 새로운 프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템인 PLC logic은 특히 소규모 자동화 업무에 적합합니다. PLC logic은 단일 패키지에서 구축된 릴레이 기술의 장점과 로직 기능을 겸비하고 있습니다.

Plug-in 릴레이를 갖춘 모듈형 디자인은 스위칭 전압, 전류 요구조건에 따라 유연하게 조립할 수 있습니다. Plug-in 스위칭 부품을 동작 중에 빨리 교환할 수 있어 기계와 시스템의 높은 가용성을 보장합니다.

시스템은 로직 모듈, PLC-인터페이스 릴레이 시스템, Logic+ 소프트웨어로 구성됩니다. 시스템을 시작하기 위해, 로직 모듈을 8개로 결합된 릴레이 모듈에 장착합니다. 폭이 50mm인 컴팩트한 로직 모듈은 16개의 입출력 신호를 처리할 수 있습니다. 베이스 모듈은 더 복잡한 애플리케이션을 위해 최대 2 개의 확장 모듈까지 연결하여 48개의 입출력 신호까지 처리할 수 있습니다.

프로그래밍은 사전 경험이 필요없는 사용이 편리한 Logic+ 소프트웨어를 사용하여 실행됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166