뉴스 개요

크림프 연결방식의 PCB 커넥터

2018/06/17

크림프 연결방식의 PCB 커넥터  

크림프 연결방식의 PCB 커넥터

피닉스컨택트의 새로운 컴팩트 PTCM 커넥터로 인해 PTSM 제품군에 크림프 접점을 포함할 수 있게 되었습니다.

표준 암 커넥터 및 반전 핀 버전의 PCB 커넥터는 0.14 mm² - 0.75 mm² 크기의 전선에 적합힙니다. 대응부가 있는 안전한 래칭 메커니즘을 사용하면 소켓 커넥터의 측면에 래칭 플랜지를 위치시킬 수 있습니다. 2.5 mm 간격의 2핀 - 8핀 커넥터는 최대 6 A의 전류 및 최대 160 V의 전압용으로 설계되었으며 푸쉬-인 스프링 연결 방식의 PTSM 제품과 연결할 수 있습니다. 높은 전류 전송 용량과 컴팩트한 설계가 적용된 이 연결 시스템은 전원 공급 장치 및 전선-전선 시스템에 이상적인 솔루션입니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166