뉴스 개요

단일 모듈형 접점 인서트용 컴팩트 커넥터 하우징

2018/09/03

전원, 신호 또는 데이터 전송을 위한 유연한 적용  

하나의 모듈형 접점 인서트를 위한 EVO M1 단일 모듈 하우징

새로운 HEAVYCON EVO M1 플라스틱 하우징은 모듈형 접점 인서트를 수용합니다. B6 인터페이스보다 더 작고 비용 효율적입니다.

모든 EVO 하우징과 마찬가지로 M1 단일 모듈 하우징도 베요넷 잠금 장치가 있는 스위블 케이블 글랜드를 특징으로 합니다. 따라서 매입보관비용이 70% 줄어들고 유연성이 향상됩니다. 2개의 EVO 케이블 글랜드와 결합하여 단 하나의 슬리브에서 4개의 하우징 버전을 만들 수 있습니다. 케이블 아웃렛 방향은 케이블 글랜드가 스냅되었을 때만 정의됩니다. 측면 또는 직선 아웃렛 중에서 선택할 수 있습니다. 패널 마운팅 베이스 및 슬리브 하우징은 단일 잠금 래치를 통해 결합됩니다. M1 하우징은 모든 표준 단일 모듈에 적합합니다. 따라서 데이터, 신호 또는 전원을 하나의 컴팩트한 인터페이스를 통해 편리하게 전송할 수 있습니다. 이 플라스틱 하우징은 IP66 보호 수준을 충족하고 최대 IK09의 충격 방지를 제공합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166