뉴스 개요

수동 작동 기능이 있는 전자 기계적 릴레이

2018/08/20

잠금 가능한 수동 작동 기능이 있는 초소형 릴레이 모듈  

잠금 가능한 수동 작동 기능이 있는 초소형 릴레이 모듈

피닉스컨택트의 릴레이 모듈용 PLC 인터페이스 프로그램에는 잠금 가능한 수동 작동 기능이 있는 전체 폭 14 mm의 모듈이 포함되어 있습니다.

이러한 모듈은 효율적인 시간 절약형 유지 관리 및 손쉬운 시운전에 특히 적합합니다.

릴레이 모듈은 UL, EAC에 따라 인증을 위한 표준 규정을 충족하며 RTII 보호 등급이 적용됩니다. 스크류-인 및 푸쉬-인 연결 기술과 함께 제공되고 슬림한 설계 덕분에 컨트롤 캐비닛의 공간이 절약됩니다. 완전한 조립식 모듈로서 24 VDC, 120 및 230 VAC의 입력 전압을 갖추고 있습니다. 모듈형 설계로 인해 고급 기능이 있는 릴레이 모듈도 결합할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166