뉴스 개요

PROFINET용 PCB 단자대

2018/01/21

PROFINET용 PCB 단자대  

PROFINET용 PCB 단자대

피닉스컨택트는 PROFINET 호환 데이터 전송을 위한 최초의 PCB 단자대를 제공합니다.

각 4핀 MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C 및 SPT 2,5 PCB 단자대는 케이블 사이즈가 0.14 mm²에서 4 mm²인 트위스티드 페어 전선의 연결용으로 특별하게 설계되었습니다. 전선 연결은 스프링 케이지 연결(ZFKDS 1,5C), 스크류 연결(MKDS 1) 또는 푸쉬-인 스프링 연결(SPTAF 1 및 SPT 2,5)을 통해 이루어집니다. 인쇄된 또는 색상 코딩된 연결 지점으로 인해 전선을 손쉽게 할당할 수 있습니다. 모든 제품 버전은 PROFINET 지침, 버전 4.00의 요구 사항을 충족하며 CAT5(IEC 11801)에 따른 안전한 데이터 전송에 적합합니다. 또한 ZFKDS 1,5C 시리즈의 앵글 버전과 SPT 2,5 시리즈의 수평 및 수직 PCB 단자대는 IEC 60079-7에 따른 방폭 영역에서 사용이 승인되었습니다. PROFINET 호환 PCB 단자대는 M12 및 RJ45와 같은 기존 필드 및 장치 커넥터의 범위를 확장하고 유량 전송기와 같은 프로세스 산업의 장치를 위한 효율적인 연결 솔루션을 제공합니다.

 

 

 

 

피닉스컨택트는 PROFINET 호환 데이터 전송을 위한 최초의 PCB 단자대를 제공합니다. 각 4핀 MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C 및 SPT 2,5 PCB 단자대는 케이블 사이즈가 0.14 mm²에서 4 mm²인 트위스티드 페어 전선의 연결용으로 특별하게 설계되었습니다. 전선 연결은 스프링 케이지 연결(ZFKDS 1,5C), 스크류 연결(MKDS 1) 또는 푸쉬-인 스프링 연결(SPTAF 1 및 SPT 2,5)을 통해 이루어집니다. 인쇄된 또는 색상 코딩된 연결 지점으로 인해 전선을 손쉽게 할당할 수 있습니다.

모든 제품 버전은 PROFINET 지침, 버전 4.00의 요구 사항을 충족하며 CAT5(IEC 11801)에 따른 안전한 데이터 전송에 적합합니다. 또한 ZFKDS 1,5C 시리즈의 앵글 버전과 SPT 2,5 시리즈의 수평 및 수직 PCB 단자대는 IEC 60079-7에 따른 방폭 영역에서 사용이 승인되었습니다.

PROFINET 호환 PCB 단자대는 M12 및 RJ45와 같은 기존 필드 및 장치 커넥터의 범위를 확장하고 유량 전송기와 같은 프로세스 산업의 장치를 위한 효율적인 연결 솔루션을 제공합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166