뉴스 개요

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 연결방식 분배 블록

2017/03/21

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 연결방식 PTFIX 분배 블록  

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 연결방식 PTFIX 분배 블록

피닉스컨택트의 새로운 PTFIX 분배 블록을 수동 브리징 없이 바로 사용하여 최대 80%의 시간을 절약하십시오.

1.5 mm² 및 2.5 mm² 분배 블록이 다양한 핀 수와 함께 제공됩니다. 2핀 표준 점퍼를 사용하여 간격 손실 없이 블록을 직렬로 배열하고 전위를 유연하게 확장하십시오. 또한 DIN 레일, 직접 또는 접착식 마운팅 방식으로 분배 블록이 제공되므로 모든 애플리케이션을 유연하게 작성할 수 있습니다. 공구가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술을 사용하여 사전 처리된 전선 또는 단선을 빠르게 연결할 수 있습니다. DIN 레일에서의 가로 설치와 컴팩트 설계로 인해 최대 50%의 공간이 절약됩니다. 6, 12 및 18개의 단자점이 있는 분배 및 전원 블록은 명확하고 직관적이며 안전한 설치를 위해 11개의 색상으로 제공됩니다. 모든 단자점의 마킹을 통해 배선 레이아웃이 명확해집니다. 따라서 PTFIX는 유연하고 비용 효율적인 부하 및 제어 전류 분배를 보장합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166